Termékek közzététele
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

The new residential mid-tier inverter R32 heat pump offers a new appearance edge design with matte surface, higher efficiency A+++/A+++, a remote control with full features and B-code Outdoorunit which is connectable both to outdoor units for single split 1:1 and Inverter Multi System (IMS).
Specifikáció
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)293
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)226
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText