Termékek közzététele
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

The SHORAI EDGE outdoor unit is equipped with proprietary rotary compressors with R32 refrigerant gas, driven by a vector inverter that allows you to modulate the heating or cooling power to the actual need with minimum consumption. The unit reaches the energy performance class A+++, both in heating and cooling, with remarkable efficiencies: SEER up to 8.6 and SCOP up to 5.1. The SILENT function, which can be activated by app or remote control, reduces the external unit’s noise level by 6 dB(A) while limiting noise pollution during the day and, above all, at night. Possibility to set the Power Select function that allows to limit the maximum consumption (100%-75%-50%) when you want to use other appliances at the same time.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek