Termékek közzététele
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion.
The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). 
The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment.
The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.

Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósoffitto-UI-110-140-rm-ctp
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)1586
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek