Termékek közzététele
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

With its high energy efficency, Super Digital Inverter is the perfect outdoor unit for commercial applications (e.i. shop, restaurant…). Compressors could work at very low speed keeping great energy performance at low heat load. Super Digital Inverter operates with very large heating and cooling range. It's also avaible with a special coat protection to improve corrosion resistance.
Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósuper-digital-inverter-r32
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1340
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)93
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (15)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)