The TSS 5.5 Framing System is ideal for storefronts, interior doors, and windows that need to provide bulletproof protection while meeting modern aesthetic requirements. The TSS-BL5.5 bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from ¾” to 2½” thick. The extruded aluminum is UL tested to UL Level 1-8. It is also tested through ASTM thick aluminum walls and ballistic framing joints.
OPTIONS
RATINGS
STANDARDS
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |