Termékek közzététele
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Redington represents a modern evolution in everyday performance, combining clean, architectural design with advanced flushing and hygiene technologies. Its fully skirted one-piece form creates a smooth, uninterrupted silhouette that is both visually refined and easy to maintain. The TORNADO FLUSH® system is available in both 1.28 and 1.0 GPF configurations, delivering powerful, efficient performance with consistent bowl-cleaning results. CEFIONTECT® ceramic glaze helps prevent residue from adhering, keeping the bowl cleaner longer. A Universal Height elongated bowl with standard seat enhances comfort. Redington is WASHLET+ compatible, allowing seamless integration of PREMIST® and EWATER+® technologies for a more hygienic, wellness-focused bathroom experience.

Specifikáció
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • TermékcsaládToilet
  • TermékcsoportRedington
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)626
  • Szélesség (mm)382
  • Mélység (mm)727
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)55.75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Argentína
Egyesült Államok
Bolívia
Mexikó
Brazília
Chile
Ecuador
Falkland-szigetek
Francia Guyana
Guyana
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela