Termékek közzététele
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Combines contemporary design with innovations in style and water conservation. Employs both our Tornado flushing system (see Smartfact below) and CEFIONTECT, an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to keep the bowl cleaner longer. Universal height.
    Specifikáció
    • Specially designed to accommodate a concealed connection WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      3-D Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option

      Elongated Bowl with Soft Close seat

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #01-RH

      Cotton, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMS494124CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl-with-seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika