Termékek közzététele
GF Tub Spout
TOTO USA Inc

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Specifikáció
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTBG11001U-GF-tub-spout
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportGF
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)189
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika