Termékek közzététele
ZA Freestanding Tub Filler
TOTO USA Inc

ZA Freestanding Tub Filler

The ZA Freestanding Tub Filler is hand-crafted with an organic design, hand-crafted artisan spout, and features a lever handle.
Specifikáció
  • Hand-crafted, individually polished artisan spouts

    Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

    Lever Handle

    Brass Construction

    Balanced Comfort Wave™ technology with wide coverage rinse & wash on handshower

    Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

    Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

    1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

    MTO finish colors are (Made To Order)

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTBP03301U-za-freestanding-tub-filler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika