Termékek közzététele
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF
TOTO USA Inc

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology.
Specifikáció
  • 14" x 12" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTEU2LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-05-gpf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika