Termékek közzététele
AP™ Wall-Hung Toilet
TOTO USA Inc

AP™ Wall-Hung Toilet

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.

Specifikáció
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportAP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásLevegőztető terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika