Termékek közzététele
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF
TOTO USA Inc

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

This wall-mounted, low consumption TORNADO FLUSH toilet works as a 1.0, 1.28, or 1.6 GPF (3.8, 4.8, or 6.0 LPF) toilet when paired with a flush valve of corresponding flush volume. Toilet can be mounted at ADA height.

Specifikáció
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-CT728CUV-flushometer
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater Operated Water Closets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika