Termékek közzététele
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system (see Smartfact below). Universal height.

FEATURES:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)
  • CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
  • Universal Height
  • D-Shaped front bowl
  • High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)
  • Adjustable 15" - 19" mounting height
  • Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
  • Supports up to 880 lbs.
  • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
  • Copper Supply line
  • Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-cwt447247cmfg
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportRP™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásLevegőztető terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika