Termékek közzététele
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-lt221
  • TermékcsaládSinks/Lavatories
  • TermékcsoportAtherton™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika