Termékek közzététele
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection
TOTO USA Inc

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)

The modern look of the one-piece universal height Aquia IV toilet, features our renowned DynaMax™ Tornado Flush® technology in an high efficient 1.28/0.8 gpf. This toilet features our CeFiONtect® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.

FEATURES:

  • Specially designed to accommodate a WASHLET+
  • 27-19/16" L x 15-1/4" W x 28-1/8" H
  • DynaMax™ Tornado Flush® system
  • CeFiONtect® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces
  • Skirted Design
  • Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating
  • Quiet Flush
  • Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat
  • Dual Flush operation
  • Chrome push-button
  • 12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)
  • Universal Height

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-ms646124cemfg
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater Operated Water Closets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásLevegőztető terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Argentína
Egyesült Államok
Bolívia
Mexikó
Brazília
Chile
Ecuador
Falkland-szigetek
Francia Guyana
Guyana
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela