Termékek közzététele
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    COPERPLAX - The certified anti-falling mesh

    Electro welded and pvc coated mesh with triple selvage at each end. Both cross and longitudinal wires are straight and hot dipped galvanized. The PVC coating obtained by means of the exclusive sintering Galvaplax Process was developed by Cavatorta.

    The use is aimed at protecting against the risk of falling during the maintenance operations of industrial/agricultural building covers. The Coperplax mesh is sold in rolls of 25 m, placed on pallets of 9 rolls each, wrapped in a recyclable polyethylene film.

    Coperplax, the first and only permanent anti-falling protection system, is certified by I.T.C. with Technical Agreement n° 650/19 of 29.10.2019.

    Specifikáció
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCoperplax
    • TermékcsaládFALL PROTECTION SYSTEM
    • TermékcsoportANTI-FALLING MESH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • Uniclass 2015 kódEF_75_50
    • Uniclass 2015 leírásSafety and protection

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Afrika