A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

OPTIMAL Fönsterdörrar

Egyedi azonosító: T_FD_O
Gyártó: Traryd
Termék család: Optimal Fönster
Termék csoport: Fönsterdörrar
Publikálás dátuma: 2014-05-08
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Traryd Optimal fönsterdörr är en utåtgående fönsterdörr som linjerar vårt övriga Optimal-sortiment. Som standard har den ett lågt u-värde, broms och spanjolett med fallkolv. Vilket innebär att den har samma funktion som en ytterdörr när man öppnar och stänger. En inbrottsförsvårande funktion är fyrpunktslåsningen och bakkantssäkringen som är standard.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets

BIMobject®