A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Egyedi azonosító: tra_intakt_w_1_2
Gyártó: Traryd
Termék család: Intakt windows
Termék csoport: Sidehung windows
Publikálás dátuma: 2017-08-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Ablakok - Zsanér
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Windows
OmniClass szám: 23-17 13 00
OmniClass cím: Windows
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Név Érték
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White

BIMobject®