Termékek közzététele
RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. The use of intumescent joints ensures the necessary tightness against flames and hot gases. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door. If necessary, its possible to incorporate an intumescent grid in the leaf.
Specifikáció
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1210 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRF-P1-60G-Single-leaf-Steel-Fire-Door
  • TermékcsaládSingle Action Steel doors
  • TermékcsoportSingle-leaf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
  • OmniClass szám23-17 11 31
  • OmniClass névFire Doors

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Óceánia
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
Hasonló termékek