Termékek közzététele
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating materials according to the TRIA constructive system. Side and top fixed panels can be attached, as long as its composition is similar to the leaf. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series.
    Specifikáció
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • TermékcsaládSingle Action Steel doors
    • TermékcsoportSingle-leaf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagSzigetelés
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 31
    • OmniClass névFire Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Óceánia
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
    Hasonló termékek