Termékek közzététele
TRIA - ES 2
TRIA

TRIA - ES 2

Double-leaf hinged door with electro-zinc coated steel frame (1,5 mm thickness), cold-formed and construction by welding. The leaves, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels, ranging from 1 to 1,5 mm thick and infilling according to Schröders constructive system. The pivoting behavior of the door is ensured by two welded hinges of the system (per leaf), with a 16 mm diameter solid steel pin and movement on thrust ball bearings, allowing an opening up to 180º.
Specifikáció
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3100 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTRIA-ES2
  • TermékcsaládSingle Action Steel doors
  • TermékcsoportDouble-leaf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Óceánia
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
Hasonló termékek