Termékek közzététele
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
    TRIA

    TRIA - VENTLAM

    VENTLAM is a facade louvre window. When it comes to keeping emergency and escape routes free of smoke gas, the use of automated louvre windows solutions is particularly advisable.
    Specifikáció
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. The mounting angle is 90º. Installations: logistics centres, shopping centres, atriums, offices, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: Frame and blades in thermally separated aluminum profiles. Frame installation depths 50 or 60mm. DIMENSIONS: Minimum frame width: 300 mm. Maximum frame width: 2000 mm. Blade height variable: 120 to 400 mm. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Standard with 78º opening angle, if necessary 0–90º LOUVRE FILLINGS: Insulation glazing or panels as desired. Triple insulating glazing is possible. Total thickness of 28 mm. CONTROLS: Hidden opening fittings. Operation with manual crank handles, kinked connecting rods. Pneumatic cylinders or electric servomotors with choice of 230V or 24V WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Various adaptor sections for installation in post-girt constructions, wall masonry or window elements REGULATIONS:The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRIA-VENTLAM
    • TermékcsaládFacade Louvre Windows
    • TermékcsoportSmoke Vent
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)2400
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Óceánia
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
    Hasonló termékek