A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Installation Manual EU-RAMP

Egyedi azonosító: installation-manual-eu-ramp
Gyártó: Trident Industri AB
Termék család: Ramps
Termék csoport: Wheelchair- & Handicap ramp
Publikálás dátuma: 2018-02-07
Verziószám: 1
Típus: Dokumentáció (csak információ)
Letöltés (2)
This installation manual is for a EU-ramp of maximum load of 2,0 kN/m2 (extension static load) and 1,5 kN (concentrated load). Maximum lateral load against the railing is 0,4 kN/m. If a ramp of width 1,3 m should be in- stalled look at Appendix 1 B. Under certain conditions a ramp with width 1,3 m can be used for a maximum load of 4,0 kN/m2 (extension static load), 3,0 kN (concentrated load) and 0,8 kN/m lateral load against the railing. See special instruction for 4kN/m2 in Appendix 1 B
In the following text the word ramp is used for such modules that are with inclination and platform for modules that are aimed for a horizontal installation.

Start at the highest point. Connect the highest module to the building. Check that the ground has enough car- rying-power. If needed supply with concrete tiles or similar under the supporting legs.
In the end of installation always check that all screws are tighted, that lockingpins connect the handrails and that the installation is stable.


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Építkezés - Ramps
IFC besorolás: Ramp
Uniclass 1.4 Kód: L4311
Uniclass 1.4 Leírás: Ramps
Uniclass 2015 Kód: EF_35_20
Uniclass 2015 Leírás: Ramps
CSI MasterFormat 2014 kód: 05 51 36.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Metal Ramps
OmniClass szám: 23-17 23 11
OmniClass cím: Ramps
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.