Termékek közzététele
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C

    FINEA FN5 C

    FINEA C LED RECESSED CEILING LUMINAIRE

    THE LINEAR, DIGITAL LIGHT TOOL

    Holistic solutions instead of patchwork: thanks to versatility in photometrics and installation type, even extensive projects can be realised with a single luminaire range. This creates an attractive, harmonious overall impression.

    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFINEA_FN5_C
    • TermékcsaládIndoor lighting
    • TermékcsoportRecessed luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa