Termékek közzététele
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70

    Jovie 70

    JOVIE

    FLEXIBLE, ATTRACTIVE AND FIT FOR THE FUTURE

    Thanks to Multi-Lens Technology (MLTIQ) and various switching variants, Jovie LED can be perfectly adapted to individual project-related requirements, e.g. as a Smart Lighting Ready variant with Zhaga interfaces for a light management system. Also ideal for later retrofitting.

    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES

      Lumen packages1.00 lm - 24.000 lm
      Service life100.000 h L80B10
      Colour rendering/colour temperatures2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
      Light distributionasymmetric wide (AB)
      asymmetric medium wide (AM)
      extremely symmetric wide (SB)
      Lens for pedestrian crossings
      Electrical versionLA (power reduction, self-regulated) / LR (power reduction) / ML (Multi-Lumen) / S (Smart Lighting Ready), DALI dimmable
      Protection rating/ safety classIP66 / SKII
      FeaturesIn the Smart Lighting Ready (S) version:
      light management system and sensors can also be adapted, "Light Monitoring" and "Energy Monitoring"
      Constant Light Output (CLO)
      In the Multi Lumen version (ML): adaptation of luminaire luminous flux and dimming profiles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTX_Jovie_70
    • TermékcsaládOutdoor lighting
    • TermékcsoportPost-top luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-23
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)316
    • Mélység (mm)843
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPMMA
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa