Termékek közzététele
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    MULTIFUNCTIONAL USE FOR HOLISTIC CONCEPTS

    ViaCon LED from TRILUX emits reliably efficient light on traffic roads and industrial areas to support safety and security outdoors. The smart function also offers a range of smart city functions.

    Specifikáció
    • TECHNICAL INFORMATION

      REFERENCEVALUES 
      Luminaire luminous flux:2.600 lm – 13.500 lm 
      Connected load/efficiency:Up to 156 lm/W 
      Service life:100.000 h 
      Colour rendering/colour temperature:740 
      Electrical version:ET 
      Protection rating/safety class:IP66SKII
      Light distribution:symmetric wide distribution
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTX_ViaCon_H
    • TermékcsaládOutdoor lighting
    • TermékcsoportSuspended luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-10
    • Verziószám2
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa