TUGRA STANDARD, 50.000 H
CONNECTING SPACES
Whether as a single luminaire or light line: Tugra can be flexibly configured and scores with high efficiency (up to 189 lm/W), a long service life (up to 100,000 h), a high protection rating (IP66) and robustness (IK10) as well as tailor-made, high quality light. The timeless design brings a new aesthetic to demanding areas. Especially convenient: thanks to the modular concept, smart modules can be flexibly integrated into the system (keyword: future-proof).
THE CHALLENGE
THE SOLUTION
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa |
|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria |
Katar | Belgium |
Kuvait | Bosznia-Hercegovina |
Omán | Bulgária |
Szaúd-Arábia | Csehország |
Törökország | Dánia |
Egyesült Királyság | |
Finnország | |
Franciaország | |
Görögország | |
Hollandia | |
Horvátország | |
Írország | |
Lengyelország | |
Magyarország | |
Montenegró | |
Németország | |
Norvégia | |
Olaszország | |
Portugália | |
Románia | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svédország | |
Szerbia | |
Szlovákia | |
Szlovénia |