A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Door panel UX500

Egyedi azonosító: Door_panel_UX500
Gyártó: Troax
Termék család: Property Protection
Termék csoport: Troax Safe
Szélesség (mm): 900
Magasság (mm): 2200
Mélység (mm): 30
Publikálás dátuma: 2019-05-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 26

BIMobject kategória: Ajtók - Biztonság
IFC besorolás: Door Panel
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Leírás: Carbon steel door frames
NBS Reference Kód: 59-23-55
NBS Reference Leírás: Metal Doorsets