Termékek közzététele
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Specifikáció
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall_panel_UR350
  • TermékcsaládProperty Protection
  • TermékcsoportTroax Classic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2200
  • Mélység (mm)19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_57_60
  • Uniclass 2015 leírásPartition panels

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia