Termékek közzététele
French Lite (FL Series) Door - FL100
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFL100
  • TermékcsaládGlass Doors
  • TermékcsoportFrench Lite
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagMDF
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors