Termékek közzététele
Cabinet for integrated fridge / freezer
Tvis Køkken

Cabinet for integrated fridge / freezer

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

Cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet is suitable for integrated fridge / freezer

Specifikáció
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócabinet-for-integrated-fridge-freezer
  • TermékcsaládTvis kökkener
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1952
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)581
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMDF
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok

Termék elérhetősége

Európa
Dánia