Termékek közzététele
Fixed window
UFME
Archivált

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Specifikáció
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógen-fen1-fixe
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportFixed
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-08-01
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagComposite
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows