Termékek közzététele
UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

This three-rail design features clean, simple lines and quality engineering. Available in Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series, and Commercial Series Premium. Ultra Aluminum™ Premium grades have a reinforced double-wall rail with hidden fasteners.

Standard sections are 6' wide x 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high. Sections come fully assembled. Other widths and heights may be available.

Specifikáció
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080'' side walls and .062'' top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuaf-200-flat-top-residential-fence
  • TermékcsaládFencing
  • TermékcsoportResidential Fencing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódSs_25_14
  • Uniclass 2015 leírásFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
  • OmniClass szám23-11 25 19 21
  • OmniClass névPanel Fences

Termék elérhetősége

Észak-Amerika