Termékek közzététele
Small flakes - Façade coverings
Unimetal

Small flakes - Façade coverings

Rheinzink small flakes are either square or
lozenge-shaped. Unlike shingles or plates, which
might seem similar, Rehinzink flakes have flaps on
their 4 sides (two facing forward on the upper side
and two facing backward on the lower one).
They allow "enchainment" with simple standing
seams. Their small size makes for the identification of
building solutions even when working with complex
geometries. For this reason, they are suitable for the
covering of dormers, chimneys and cornices.

Specifikáció
  • They are available in different sizes
    Geometric flexibility of the surfaces to be covered
    Finishings are subject to the formation of a natural film
    Long-lasting. No maintenance required

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSmall-flakes
  • TermékcsaládFaçade coverings
  • TermékcsoportRheinzink
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFüggönyfal