Termékek közzététele
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Climbing is instinctive to children, making ropes a firm favourite. Our products are safe and functional - down to the last detail. Roof-mounted rope systems are subject to heavy loads, so to optimise safety all our trackways are made with heavy duty C -profiles. The ropes are easy to pull out and in, with outer ropes having catches to lock them in position during use. Bent C-Rail: The rail curves downwards at the wall end, ensuring the ropes stay in place when not in use. Available in 4, 5, 6 and 8 fixing configurations. Ropes are of the highest quality hemp for long life, 34mm diameter, with white-painted steel fittings at the top and sealed at the bottom.
Specifikáció
  • 3500-8500 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító300205
  • TermékcsaládEquipment
  • Termékcsoporttrackways
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzerves
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems

Termék elérhetősége

Európa
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
Hasonló termékek