Termékek közzététele
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportY Strainer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • OmniClass szám23-27 55 29 17
  • OmniClass névY Strainers