Termékek közzététele
Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Bracing panel & vapor barrier 4. Services void 5. Gypsum fiberboard 6. Wood horizontal battens 7. Wood frame 8. Wood vertical battens
Specifikáció
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBW_02
  • TermékcsaládWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • TermékcsoportTimber-framed wall
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)473
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)116
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal