Termékek közzététele
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Specifikáció
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBW_08
  • TermékcsaládStraw load-bearing wall
  • TermékcsoportLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)538
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)217
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal