Termékek közzététele
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Specifikáció
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBR_11
  • TermékcsaládRoof with timber structure and straw insulation.
  • TermékcsoportInsulation on the structure
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)404
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)74
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető