Termékek közzététele
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
Specifikáció
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBW_04
  • TermékcsaládWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • TermékcsoportTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)474
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)132
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal