Termékek közzététele
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Earth plaster 4.Wood frame 5. Wood battens
Specifikáció
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBW_05
  • TermékcsaládWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • TermékcsoportTimber-framed wall
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)435
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)147
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal