Termékek közzététele
Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Specifikáció
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBW_09
  • TermékcsaládStraw load-bearing wall
  • TermékcsoportLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)1280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)425
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal