Termékek közzététele
4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch
Urmet
Archivált

4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch

The switch 1039/44 is provided with Power over Ethernet (PoE) function, has 8 ports and can operate both in 100Mbps Fast Ethernet and in 10Mbps Ethernet. The ports from 1 to 4 use the PoE standard and automatically detect the presence of PoE compatible devices. The switch provides a total of 32W on the 4 PoE ports, that powers all the IPervoice system devices designed for PoE standard. Warning: More than 2 call modules 1039/13 or 1039/14 cannot be connected to one switch.
Specifikáció
    • 4 x 10-100 Mbit/s PoE Ethernet ports able to provide 15,4 W each port, but no more than a total of 32 W.
    • 4 x 10-100 Mbit/s Ethernet ports
    • Power supply: by a provided power supply unit (in: 230 Vac out: 48 Vdc – 0,8 A)
    • Operating temperature range: 0° - + 40°C
    • Installation: table-top or wall mounting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1039_44
  • TermékcsaládVideo Intercom
  • TermékcsoportSystem device
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)28
  • Szélesség (mm)235
  • Mélység (mm)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC001349
  • ETIM-névAccessories for door communication