Termékek közzététele
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archivált

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Specifikáció
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1750-6
  • TermékcsaládVideo Intercom
  • TermékcsoportHands-free Video Doorphone
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)129
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)0.66
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névIntercom systems
  • UNSPSC kód43221525
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_27_43
  • Uniclass 2015 leírásIntercom remote handsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 51 23.30
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClass szám23-37 23 17 13
  • OmniClass névDoor Entry Telephones
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security