Termékek közzététele
Multifunctional office pro telephone, black
Urmet

Multifunctional office pro telephone, black

4.3/5 csillag4.3(32 vélemény)
The main features of the telephone are: caller ID, in FSK & DTMF mode,display name associated to phone number in phonebook, backlit display contrast adjustment, 10 one-touch memories for direct numbers or system commands, 10 two-touch memories for direct numbers or system commands, Redial, Recall the last called/received numbers from the menu, storage of last 50 incoming calls, storage of 15 dialed numbers, storing 50 contacts in the phonebook, adjustable volume speaker, flash (with programmable duration), pause, mute, clock, ringtone with selectable melody and volume, ring tone exclusion, multi language support
Specifikáció
  • Colour: black Powerr: directy from telephone line (no battery or external power supply)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4058_5
  • TermékcsaládTelephony
  • TermékcsoportTelephone
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)210
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)80
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC001691
  • ETIM-névAnalogue telephone with cord