Termékek közzététele
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-VII-L 37 PL

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators due their 100% closed cell structure that provides them with very low thermal conductivity and very low water absorption. This, combined with unparalleled mechanical properties in terms of compression strength and compressive creep, excellent resistance to water and freeze thaw cycles and very high resistance to moisture penetration makes the URSA XPS an excellent choice for technically challenging applications such as for flat roof, perimeter (foundations) and garden roof insulation
    Specifikáció
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-VII-L 37 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,037[W/mK]; thermal resistance R=2,7 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPL_MAT_XPS_N_700-E_37_L_100_1
    • TermékcsaládURSA XPS
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Termék elérhetősége

    Európa
    Lengyelország