A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Egyedi azonosító: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Gyártó: URSA
Termék család: URSA PURE ONE
Termék csoport: Insulation
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 140
Publikálás dátuma: 2019-05-20
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Belgium
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 3.08

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Szigetelés
UNSPSC név: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Leírás: Insulating board
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Leírás: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Leírás: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Leírás: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Thermal Insulation
OmniClass szám: 23-13 25 19 13 11
OmniClass cím: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Név Érték
Thickness 140 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.