Termékek közzététele
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Specifikáció
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • TermékcsaládURSA PURE ONE
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
    • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText