Termékek közzététele
URSA XPS N VII L BE
URSA by Etex

URSA XPS N VII L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Specifikáció
  • Extruded polystyrene boards of 700 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,033 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs), industrial floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.40 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.65[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.85[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.60[m2K/W] -thickness 200[mm];
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBE_MAT_XPS_N_700_33_L_100_1
  • TermékcsaládURSA XPS
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText