A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

DE Pureone HRF 34 200 mm

Egyedi azonosító: DE_MAT_GLW_PUO_HRF_34_200_1
Gyártó: URSA
Termék család: URSA PURE ONE
Termék csoport: Insulation
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 200
Publikálás dátuma: 2019-01-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (3)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 575x2.800mm (double role)


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 4

BIMobject kategória: Building Materials - Insulation
IFC besorolás: Material
UNSPSC név: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Leírás: Insulating board
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Leírás: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Leírás: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Leírás: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Thermal Insulation
OmniClass szám: 23-13 25 19 13 11
OmniClass cím: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Application Insulation
Color Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 200 mm; length 2,80 m; width 0,575 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,034 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance 5,7142
Thickness 200
Type Roll
Vapor Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
Fire rating Euroclass A1
Permeability 1
R-value 5.7142
Specific heat 1030
λ-value 0.035

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.